??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1219090
DESCSHORT
Description short
Misuratore
DESCLONG
Description long
Contatore di energia monofase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 276 V / 40 A con uscita S0, temperatura di esercizio fino a +70 °C e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EEM-AM157-70
PREVIEW
Preview
BAB392
certificate/approval
MID
AAF040
net weight
0.122 kg
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
Yes
AAH683
frequency meter present
Yes
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
Yes
AAH682
tachometer present
No
AAO663
GTIN
4063151302795
AAW338
Manufacturer product designation
Misuratore
AAU734
Manufacturer product description
Contatore di energia monofase per la misurazione della potenza attiva con misurazione diretta in reti fino a 276 V / 40 A con uscita S0, temperatura di esercizio fino a +70 °C e interfaccia RS-485 ed è certificato secondo la direttiva MID
AAO057
Product type
EEM-AM157-70
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151302795
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
267
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
90283019
COO
Country of origin
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime