??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1261662
DESCSHORT
Description short
Moniteur
DESCLONG
Description long
Moniteur avec 60.5 cm / 23.8"-TFT-ecran (capacitif projeté (PCAP)), 1920 x 1080 pixel(s) (Full HD), 16,2 millions de couleurs, sans, 3x USB 2.0, 1x esclave USB, sans réseau, sans système d'exploitation et logiciel utilisateur: sans logiciel utilisateur. (système de bus: sans)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FPM 23.8 69K SP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151372293
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
112
AAO663
GTIN
4063151372293
AAW338
Manufacturer product designation
Moniteur
AAU734
Manufacturer product description
Moniteur du domaine sanitaire avec écran TFT de 60,5 cm/23,8" (écran tactile multi-touch capacitif), 1 920 x 1 080 pixels (Full HD) dans un boîtier en acier inoxydable entièrement fermé, sans vis ni arête. Avec film anti-éclat.
AAO057
Product type
FPM 23.8 69K SP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85299020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !