??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
12-7-4241
MATERIAL
Matière
polymère
FINISH
Finition
gris sombre
A
75 mm
B
60 mm
C
26.5 mm
D
26 mm
TORQUE
Couple
5 - 7 N.m / paire N.m
NOTE
Note
livrées par paire
WEIGHT
poids
180 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30171-fiches-avec-amortissement-integre.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques