??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
NO
DIN/ISO Chain No.
12A-Z1
P
19.05 mm
H2
15.60 mm
A
18.00 mm
D4
8.00 mm
H
10.50 mm
H4
14.40 mm
H6
10.00 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione