135-125
ASCO Numatics
In Motion
Accessories
Tubing
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/accessories/tubing/135_tubing_inch.prj},{NB=135-125},{MODEL=135-125},{OD=1/4},{ID=1/8},{WALL=0.031},{TOLOD=±.008},{TOLID=±.005},{PSIG0=180},{PSIG40=135},{PSIG80=97},{PSIG120=60},{PSIG160=48},{PSIG200=22},{L=100},{OD1=0.250},{ID1=0.125},{L1=1200.000},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model Number
135-125
135-125
OD
Outside Diametar
1/4
1/4
인치
ID
Inside Diametar
1/8
1/8
인치
WALL
Wall
0.031
0.031
인치
TOLOD
Tolerance OD
±.008
±.008
인치
TOLID
Tolerance iD
±.005
인치
PSIG0
Working Pressure 0°C
180
인치
PSIG40
Working Pressure 40°C
135
인치
PSIG80
Working Pressure 80°C
97
인치
PSIG120
Working Pressure 120°C
60
인치
PSIG160
Working Pressure 160°C
48
인치
PSIG200
Working Pressure 200°C
22
인치
L
Roll Lenght
100
100
FEET
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기