??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1396318
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Antenne
DESCLONG
Langbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 2 dBi ... 4 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK10, seewasserbeständig, Anschluss: N (female)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANT-OMNI-0671-02
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151780524
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAF016
Breite
39.787 mm
BAA020
Höhe
77.700 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
BAB577
Tiefe
38 mm
AAK855
Anschlusskabel vorhanden
Nein
AAF529
Frequenzbereich
2400 MHz, 868 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
AAL709
Antenne im Haus geeignet
Ja
AAI163
Antennengewinn
4 dB
AAS336
Öffnungswinkel vertikal
55 °
AAS335
Öffnungswinkel horizontal
360 °
AAS334
Polarisation
linear vertikal
AAF548
Befestigungsart (Wandmontage) vorhanden
Ja
AAS339
Befestigungsart (direkt am Gerät) vorhanden
Nein
AAS338
Befestigungsart (Mastmontage) vorhanden
Nein
AAS337
Befestigungsart (Deckenmontage) vorhanden
Ja
AAF525
max. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
85 °C
AAL995
Outdoor möglich
Ja
AAF526
min. Umgebungstemperatur während Betriebsphase
-40 °C
AAO663
GTIN
4063151780524
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Antenne
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Multiband-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gewinn: 2 dBi ... 4 dBi, Schutzart: IP67, stoßfest: IK10, seewasserbeständig, Anschluss: N (female)
AAO057
Herstellerprodukttyp
ANT-OMNI-0671-02
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85177100
COO
Herstellerland
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten