??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1396318
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 2 dBi ... 4 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ANT-OMNI-0671-02
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151780524
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAF016
Largeur
39.787 mm
BAA020
hauteur
77.700 mm
BAG640
Type de montage
Wall assembly
BAB577
profondeur
38 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAF529
frequency range
2400 MHz, 868 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
4 dB
AAS336
aperture angle vertical
55 °
AAS335
aperture angle horizontal
360 °
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
Yes
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
No
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
Yes
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
85 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAO663
GTIN
4063151780524
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 2 dBi ... 4 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle)
AAO057
Product type
ANT-OMNI-0671-02
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D