??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1398007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlusswiderstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlusswiderstand, 8-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-8P-M12MS B1+2 4+5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151783198
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
9.850 g
AAG503
DC-Trennung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151783198
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlusswiderstand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlusstecker M12MS, 8-polig, A-kodiert, mit Brücke zwischen Pin 7 und Pin 8, Farbe: schwarz
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-8P-M12MS B1+2 4+5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft