??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1410124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlusswiderstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlusswiderstand M12, 4-polig, M12-Stecker, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MS TR 120 1/2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626012780
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
30
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
11.470 g
AAG503
DC-Trennung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626012780
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlusswiderstand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlusswiderstand M12, 4-polig, M12-Stecker, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MS TR 120 1/2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
250
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85332100
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft