??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
1412342
DESCSHORT
Description short
Résistance de terminaison
DESCLONG
Description long
Connecteur terminal M12MS, 8 broches, codage A, avec pont entre la broche 1 et la broche 2, coloris : noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-8P-M12MS B1+2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356960342
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAS627
Weight of the individual packaging
9.300 g
AAG503
DC-isolation present
No
AAO663
GTIN
4046356960342
AAW338
Manufacturer product designation
Résistance de terminaison
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur terminal M12MS, 8 broches, codage A, avec pont entre la broche 1 et la broche 2, coloris : noir
AAO057
Product type
SAC-8P-M12MS B1+2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !