??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-1-3872
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
80 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
115 g
S
6.3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30255-fitschbaender-80-x-60-mm-aus-edelstahl.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung