??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-1-3872
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
80 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
NOTE
Note
type 1
WEIGHT
poids
115 g
S
6.3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30255-paumelles-80-x-60-mm-inox.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques