??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-1-3873
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
80 mm
B
60 mm
C
2 mm
D
6 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
115 g
S
6.3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30256-fitschbaender-80-x-60-mm-aus-edelstahl.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung