??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3379
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
50 mm
B
30 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2 / ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
21 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25613-fitschbaender-50-x-30-mm-und-60-x-40-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung