??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3379
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
brut
A
50 mm
B
30 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
NOTE
Note
type 2 / non percé
WEIGHT
poids
21 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25613-paumelles-50-x-30-mm-et-60-x-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques