??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3390
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
nickel plated
A
30 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
F
7.7 mm
NOTE
Note
type 1
G
15 mm
WEIGHT
poids
16 g
S
3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25616-paumelles-longueur-30-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques