??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3391
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
vernickelt
A
30 mm
B
40 mm
C
1.2 mm
D
4 mm
F
7.7 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
G
15 mm
WEIGHT
Gewicht
16 g
S
3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25617-fitschbaender-laenge-30-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung