??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3392
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
nickel plated
A
40 mm
B
50 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
NOTE
Note
type 1
G
24 mm
WEIGHT
poids
28 g
S
3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25618-paumelles-longueur-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques