??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3393
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
vernickelt
A
40 mm
B
50 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
G
24 mm
WEIGHT
Gewicht
28 g
S
3 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25619-fitschbaender-laenge-40-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung