??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3393
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
nickelé
A
40 mm
B
50 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
NOTE
Note
type 2
G
24 mm
WEIGHT
poids
28 g
S
3 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25619-paumelles-longueur-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques