??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3394
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
nickel plated
A
50 mm
B
30 mm
C
1.3 mm
D
4 mm
F
6 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1 / gebohrt
G
34 mm
WEIGHT
Gewicht
20 g
S
3.6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25620-fitschbaender-50-x-30-mm-und-60-x-40-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung