??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3394
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
nickel plated
A
50 mm
B
30 mm
C
1.3 mm
D
4 mm
F
6 mm
NOTE
Note
type 1 / percé
G
34 mm
WEIGHT
poids
20 g
S
3.6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25620-paumelles-50-x-30-mm-et-60-x-40-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques