??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3397
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
nickel plated
A
60 mm
B
40 mm
C
1.5 mm
D
4 mm
E
5.5 mm
F
7 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
G
46 mm
WEIGHT
Gewicht
35 g
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25623-fitschbaender-laenge-von-60-bis-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung