??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3398
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
vernickelt
A
68 mm
B
45 mm
C
1.5 mm
D
4.5 mm
E
6 mm
F
8 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
G
54 mm
WEIGHT
Gewicht
46 g
S
4.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25624-fitschbaender-laenge-von-60-bis-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung