??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3399
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
nickel plated
A
68 mm
B
45 mm
C
1.5 mm
D
4.5 mm
E
6 mm
F
8 mm
NOTE
Note
type 2
G
54 mm
WEIGHT
poids
46 g
S
4.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25625-paumelles-longueur-60-a-80-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques