??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3624
MATERIAL
Material
aluminium
FINISH
Dekor
anodised silver
A
80 mm
B
80 mm
C
3.5 mm
D
8 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
85 g
S
5.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25496-aluminium-fitschbaender-80-x-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung