??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3624
MATERIAL
Matière
aluminium
FINISH
Finition
anodised silver
A
80 mm
B
80 mm
C
3.5 mm
D
8 mm
NOTE
Note
type 1
WEIGHT
poids
85 g
S
5.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25496-paumelles-aluminium-80-x-80-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques