??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3626
MATERIAL
Material
aluminium
FINISH
Dekor
anodised silver
A
100 mm
B
85 mm
C
3.5 mm
D
9 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
99 g
S
5.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25498-aluminium-fitschbaender-100-x-85-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung