??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3626
MATERIAL
Matière
aluminium
FINISH
Finition
anodised silver
A
100 mm
B
85 mm
C
3.5 mm
D
9 mm
NOTE
Note
type 1
WEIGHT
poids
99 g
S
5.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25498-paumelles-aluminium-100-x-85-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques