??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3629
MATERIAL
Material
Aluminium
FINISH
Dekor
eloxiert Silber
A
100 mm
B
100 mm
C
4 mm
D
9 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2
WEIGHT
Gewicht
106 g
S
6 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25501-aluminium-fitschbaender-100-x-100-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung