??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3629
MATERIAL
Matière
aluminium
FINISH
Finition
anodisation argent
A
100 mm
B
100 mm
C
4 mm
D
9 mm
NOTE
Note
type 2
WEIGHT
poids
106 g
S
6 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25501-paumelles-aluminium-100-x-100-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques