??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3679
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
gebürstet
A
100 mm
B
82 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2 / scharfe Ecken
WEIGHT
Gewicht
220 g
S
4.7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25609-fitschbaender-100-x-82-mm-in-edelstahl-mit-8-bohrungen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung