??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3679
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brossé
A
100 mm
B
82 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
NOTE
Note
type 2 / coins carrés
WEIGHT
poids
220 g
S
4.7 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25609-paumelles-100-x-82-mm-inox-8-trous.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques