??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3681
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
brushed
A
100 mm
B
82 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
NOTE
Ausführung
Typ 2 / runde Ecken
WEIGHT
Gewicht
220 g
S
4.7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25611-fitschbaender-100-x-82-mm-in-edelstahl-mit-8-bohrungen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung