??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3681
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
brushed
A
100 mm
B
82 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
NOTE
Note
type 2 / coins ronds
WEIGHT
poids
220 g
S
4.7 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25611-paumelles-100-x-82-mm-inox-8-trous.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques