??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3722
MATERIAL
Material
Polyamid
FINISH
Dekor
schwarz
A
74 mm
B
60 mm
C
7 mm
D
9.5 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
53 g
S
5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25526-kunststoff-fitschbaender.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung