??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3722
MATERIAL
Matière
polyamide
FINISH
Finition
noir
A
74 mm
B
60 mm
C
7 mm
D
9.5 mm
NOTE
Note
type 1
WEIGHT
poids
53 g
S
5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25526-paumelles-en-plastique.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques