??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3729
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
gebürstet
A
80 mm
B
80 mm
C
2.5 mm
D
7 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1 / runde Ecken
WEIGHT
Gewicht
175 g
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25606-fitschbaender-80-x-80-mm-in-edelstahl-mit-6-bohrungen.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung