??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3814
MATERIAL
Material
Zamak
FINISH
Dekor
schwarz
A
80 mm
B
65 mm
C
8 mm
D
8 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
330 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26092-fitschbaender-aus-zamak-80-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung