??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3814
MATERIAL
Matière
zinc die-cast
FINISH
Finition
black
A
80 mm
B
65 mm
C
8 mm
D
8 mm
NOTE
Note
type 1
G
60 mm
WEIGHT
poids
330 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26092-paumelles-en-zamak-80-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques