??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3877
MATERIAL
Material
aluminium
FINISH
Dekor
anodised
A
65 mm
B
60 mm
C
3.5 mm
D
5 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
G
40 mm
WEIGHT
Gewicht
49 g
S
5.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30197-aluminium-fitschbaender-fuer-clean-room-anwendungen-65-x-60-mm.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung