??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3878
MATERIAL
Matière
aluminium
FINISH
Finition
anodisé
A
65 mm
B
60 mm
C
3.5 mm
D
5 mm
NOTE
Note
type 2
G
40 mm
WEIGHT
poids
49 g
S
5.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30198-paumelles-aluminium-pour-salles-blanches-65-x-60-mm.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques