??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3902
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
satinpoliert
A
101.6 mm
B
88.9 mm
C
3 mm
D
7 mm
S
8.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung