??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3431
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
verchromt
A
35 mm
B
36.5 mm
C
1.2 mm
D
1 mm
K
8 mm
E
11 mm
F
13.5 mm
H
19 mm
G
23 mm
WEIGHT
Gewicht
24 g
J
8 mm
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26037-riegel-mit-rueckstellfeder-riegel-nach-unten.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung