??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3431
MATERIAL
Matière
laiton
FINISH
Finition
chromé
A
35 mm
B
36.5 mm
C
1.2 mm
D
1 mm
K
8 mm
E
11 mm
F
13.5 mm
H
19 mm
G
23 mm
WEIGHT
poids
24 g
J
8 mm
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26037-verrous-avec-ressort-de-rappel-pene-vers-le-bas.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques