??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-1-3433
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
50 mm
B
56 mm
C
1.5 mm
D
1.2 mm
K
12 mm
E
16 mm
F
20 mm
H
29 mm
G
34 mm
WEIGHT
weight
71 g
J
12 mm
S
4.8 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25660-springloaded-latches-bolt-nose-down.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報