??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
16-1-3433
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
50 mm
B
56 mm
C
1.5 mm
D
1.2 mm
K
12 mm
E
16 mm
F
20 mm
H
29 mm
G
34 mm
WEIGHT
poids
71 g
J
12 mm
S
4.8 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25660-verrous-avec-ressort-de-rappel-pene-vers-le-bas.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques