??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-3437
MATERIAL
Material
Messing
FINISH
Dekor
verchromt
A
70 mm
B
73 mm
C
2.0 mm
D
1.5 mm
K
16 mm
E
22 mm
F
28 mm
H
38 mm
G
45 mm
WEIGHT
Gewicht
163 g
J
16 mm
S
7 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26039-riegel-mit-rueckstellfeder-riegel-nach-unten.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung