??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-1-3626
MATERIAL
Material
brass
FINISH
Finish
chrome plated
A
35 mm
B
36.5 mm
C
1.2 mm
D
1 mm
K
8 mm
E
11 mm
F
13.5 mm
H
19 mm
G
23 mm
WEIGHT
weight
24 g
J
8 mm
S
3.5 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26040-springloaded-latches-bolt-nose-up.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение