??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
16-1-3631
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
A
70 mm
B
73 mm
C
2 mm
D
1.5 mm
K
16 mm
E
22 mm
F
28 mm
H
38 mm
G
45 mm
WEIGHT
weight
129 g
J
16 mm
S
7 mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25664-springloaded-latches-bolt-nose-up.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение